destacofullWidthHeight

Préhenseurs angulaires hydrauliques et pneumatiques

FUA Family

PINCES ANGULAIRES À 2 MORS POUR LA MANIPULATION DES ALIMENTS - FUA

Cette série de pinces est conçue pour le contact direct avec les produits dans la zone alimentaire, conformément aux normes de l’industrie agroalimentaire. EN 1672-2) Toutes les pièces résistent à la corrosion, sont non toxiques, non contaminantes, non perméables, non absorbantes et non réactives. Sa conception en acier inoxydable résiste au nettoyage chimique. Le corps optionnel est conforme aux normes de la FDA et est fabriqué à partir d’un polymère haute performance pour un poids nettement plus léger. Sa face extérieure électropolie, sans zones encastrées ou inaccessibles, empêche les contaminants d’y rester et simplifie le nettoyage. Les composants de mouvement étanches (conception IP69K) sont conçus pour les nettoyages quotidiens à haute pression et à haute température. Tout composant/contact en métal est protégé par un joint pour un assemblage étanche aux bactéries. Cette conception de pinces angulaires facilite l’étanchéité radiale des mors. Les ressorts de sécurité optionnels aident à la préhension externe en cas de défaillance de l’alimentation en air, en mode à simple effet ou assisté par ressorts. Il n’y a aucune fixation externe permettant d’éviter toute intrusion de corps étrangers dans les aliments. La pince contient des lubrifiants spéciaux adaptés à l’industrie agroalimentaire et garantit une longue durée de vie sans entretien.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage,biens de Consommation,

Vue de l'unité :
safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top