Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Préhenseurs angulaires hydrauliques et pneumatiques

RUA Family

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA

Le mécanisme d’entraînement simplifié confère à ces pinces un excellent rapport qualité-prix. Il est conçu pour être utilisé dans des espaces confinés, combinant un grand-angle d’ouverture et un couple élevé. Des ressorts de sécurité optionnels retiennent les composants, en cas de défaillance de l’alimentation en air ou pour augmenter la force de serrage. Cette pince multifonctionnelle est conçue pour une grande variété d’options et d’accessoires (fonctionnement hydraulique ou pneumatique, ressort de sécurité pour serrage interne ou externe, joint Viton et détection magnétorésistive ou inductive)permettant de les utiliser dans de nombreuses applications. Sa conception blindée éloigne les copeaux et autres particules du mécanisme d’entraînement interne. Ces pinces angulaires sont conçues pour des applications lourdes à des températures extrêmement élevées. Pour une protection accrue, la pince de la série Vulcan peut être commandée avec des joints métalliques optionnels et une gaine ignifuge en Kevlar ou un bouclier thermique en acier inoxydable.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top