destacofullWidthHeight

CHANGEURS D'OUTILS AUTOMATIQUES POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES

Toolchangers

CHANGEURS D’OUTILS AUTOMATIQUES – SÉRIES QC ET TP

Les changeurs d’outils robot modulaires de série QC et TP de Destaco sont les leaders de l’industrie avec une gamme complète de produits couvrant jusqu’à 545 kg (1 200 livres). Une grande variété de dispositifs sont disponibles avec : déconnexion rapide, les lignes d’E/S, d’air, d’eau, de courant de soudage, de servocommande et de conduites de vide. Ces modèles sont dotés d’un mécanisme de verrouillage simple garanti à vie, du meilleur rapport poids/charge de l’industrie et d’une anodisation dure pour une meilleure résistance à l’usure sur de longues périodes.
speed
strength
performance
Back to Top