Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

CHANGEURS D'OUTILS AUTOMATIQUES POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES

RTP-RQC Automatic Tool Changer

CHANGEURS D’OUTILS AUTOMATIQUES MODULAIRES – SÉRIES RQC ET RTP 400, 800, 1200 & 2400

Les changeurs d’outils robot modulaires de série RQC et RTP 400, 800, 1200 & 2400 de Destaco sont les leaders de l’industrie avec une gamme complète de produits couvrant jusqu’à 545 kg (1 200 livres). Une grande variété de dispositifs sont disponibles avec : déconnexion rapide, les lignes d’E/S, d’air, d’eau, de courant de soudage, de servocommande et de conduites de vide. Ces modèles se caractérisent par un haut niveau de flexibilité permettant d’accueillir jusqu’à 4 modules optionnels à choisir parmi un large choix, 6 mécanismes à engrenage brevetés offrant une capacité de verrouillage à faible contrainte et très rigide, ainsi que des dispositifs d’ajustement pour que les deux moitiés à associer soient sécurisées en cas de panne d’air.
speed
strength
performance
Back to Top