Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

EFFECTEURS TERMINAUX POUR L’OUTILLAGE ROBOTIQUE

Angular Boom Clamp Brackets CPI-DC-30B-30B-45

SUPPORTS COUDÉS ANGULAIRES POUR EFFECTEURS TERMINAUX ROBOTIQUES BODYBUILDER™

Les coudes de support angulaire BodyBuilder™ peuvent supporter jusqu’à deux bras d’extrusion de 30 mm-60 mm en ligne à un angle de 45°. Ces supports angulaires présentent une conception en aluminium léger et certains modèles peuvent être utilisés comme interface robot lorsque la connexion à changement rapide n’est pas nécessaire.

Marché :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top