destacofullWidthHeight

EFFECTEURS TERMINAUX POUR L’OUTILLAGE ROBOTIQUE

Mid Mount CPI-RMM-30B-SE

FIXATIONS CENTRALES ROBUSTES BODYBUILDER™ POUR LE SERRAGE D'EXTRUSION - EFFECTEURS TERMINAUX ROBOTIQUES

Les fixations centrales robustes BodyBuilder™ sont des plateformes de fixation structurelles durables et conçues pour être utilisées comme interface directe avec le robot. Elles assurent un serrage fiable de chaque extrusion pour une stabilité maximale. Des modèles d’interface robot standard sont fournis, tandis que la plaque peut rester vierge. Il est aussi possible d’utiliser certains modèles pour fixer des blocs de collecteurs pneumatiques et de proximité électriques.

Marché :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top