destacofullWidthHeight

EFFECTEURS TERMINAUX POUR L’OUTILLAGE ROBOTIQUE

T-Clamp Bracket CPI-TCAM-30B-30B-M

ASSEMBLAGE POUR SUPPORT POUR SERRAGE EN T OCTOGONAUX BODYBUILDER™ - EFFECTEURS TERMINAUX ROBOTIQUES

Les dispositifs de serrage en T octogonaux BodyBuilder™ permettent de raccorder jusqu’à deux extrusions de 30 mm à 60 mm perpendiculairement sur le même plan. Ces modèles de conception en aluminium léger et hautement résistant peuvent être configurés comme un connecteur entre les bras pour plus de stabilité, et ils sont dotés d’écrous d’alignement.

Marché :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top