EFFECTEURS TERMINAUX POUR L’OUTILLAGE ROBOTIQUE

Transition Bracket 30_30

SUPPORTS DE TRANSITION ET BLOCS BODYBUILDER™ - EFFECTEURS TERMINAUX ROBOTIQUES

Les supports de transition et blocs BodyBuilder™ permettent de raccorder jusqu’à deux extrusions de 30 mm à 90 mm perpendiculairement les unes aux autres. Ces supports sont conçus en aluminium léger et très résistant. Ils sont également équipés d’écrous d’alignement.

Marché :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top