Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
424208-M
424208-M
Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
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
Largeur capot (in)
0.66
Longueur (in)
1.63
Largeur capot (mm)
16.8
Longueur (mm)
41.3
Filet (mm)
M6 x 1.00
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme
424|431
PublishedDate
1691693648000
Type d'accessoires
Broche avec embout de Pression de néoprène
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Clamp Accessories
Back to Top