VC-EC40-45N
VC-EC40-45N
La première ventouse à commande électrique au monde... plus besoin d’air !
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
Diametre (in)
1.63
Hauteur (in)
2.11
Taille chapeau
1.63 in
Poids (oz)
0.0
Poids (g)
0.0
Hauteur (mm)
53.5
Diametre (mm)
41.3
Taille chapeau
1.63 in
Actuel (Amp)
0.5
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
PublishedDate
1674571364000
Matériel
Nitrile
Type de produit
Électrique
Forme
Round
Tension (VDC)
24.0
Cycle de travail
50% (1/2 On, 1/2 Off)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.45
Durometre
45 (rouge)
Montage
M12 4-pin connector
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top