destacofullWidthHeight

Pinces avec broche de serrage

86P25-2 Hero

BROCHES DE SERRAGE À CROCHET AVEC COMPENSATION DE TOLÉRANCE FERMÉES - SÉRIE 82P25

La broche de serrage pneumatique de la série 82P25 présente une conception fermée et étroite avec crochet de serrage à un ou deux côtés. Les applications courantes comprennent le serrage, le maintien, la préhension et le positionnement des plaques métalliques ou d’autres pièces dans des dispositifs de gabarit/manutention. Les broches de serrage sont aussi utilisées dans la fabrication automobile, le traitement des tôles et l’ingénierie mécanique générale.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage

Applications : Fixation et test, soudage, usinage CNC

Vue de l'unité :
performance
low-no-maintenance
Back to Top