Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Pinces avec broche de serrage

82U

BROCHES DE SERRAGE À CROCHET AVEC COMPENSATION DE TOLÉRANCE POUR TÔLES MÉTALLIQUES ET PIÈCES AUTOMOBILES – SÉRIE 82U

Les séries 82U50-3 de broches et packs de serrage de Destaco sont utilisées dans la fabrication automobile, l’industrie de traitement des rôles, les gabarits et l’ingénierie mécanique générale. Ces conceptions se caractérisent par un corps en aluminium fermé compact, un couple de maintien élevé et une longue durée de vie. Les modèles sont disponibles avec un appui en alliage dur au niveau du crochet de serrage, un mécanisme de bascule et un couvercle blindé offrant une protection contre le spray de soudage. Un module de détection inductif avec écran LED est également disponible en option.
performance
low-no-maintenance
Back to Top