destacofullWidthHeight

Dispositifs conformes

CH-140

DISPOSITIFS DE CONFORMITÉ HORIZONTALE POUR L'ALIGNEMENT D'OUTILLAGE ROBOTIQUE - SÉRIE CH

Les dispositifs de compatibilité cylindriques horizontaux de la série CH de Destaco servent à insérer des composants éventuellement mal alignés avec l’outil. Ils permettent d’effectuer un déplacement horizontal qui compense les imprécisions de placement de pièces. Grâce aux composants haute qualité, on obtient une reproductibilité de centrage de 0,02 mm et une reproductibilité angulaire de ±10 °. La conception fermée de cette série permet d’utiliser ces dispositifs dans des environnements difficiles.

Marché :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
performance
Back to Top