Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Préhenseurs électriques parallèles

RPE-100

PINCES ÉLECTRIQUES PARALLÈLES COMPACTS À 2 MORS POUR L'INGÉNIERIE ET LA FABRICATION - SÉRIE RPE

Ces pinces électriques parallèles sont dotées d’un ressort de fermeture qui permet d’exercer une force de serrage totale en cas de coupure de courant. Elles nécessitent un simple signal pulsé de 24 Vcc, sans contrôleur programmable ou coûteux. Des capteurs de proximité inductifs réglables sont également disponibles. S’intègre facilement dans les processus d’ingénierie et de fabrication actuels. Leur forme compacte permet de saisir des petites pièces dans des espaces réduits. Les roulements à rouleaux précontraints « Dual-V » éliminent le jeu latéral pour une excellente reproductibilité du positionnement des pièces. Grâce au mécanisme à faible frottement, on obtient des forces de serrage reproduisibles pour le maintien de pièces délicates. La force de serrage est constante tout au long de la course. Une protection résistante à la corrosion protège le mécanisme d’entraînement et les roulements. Tous les composants internes sont lubrifiés avec de la graisse Krytox™. Tous les composants mobiles sont placés à l’intérieur du couvercle résistant à la corrosion.

Marchés :Aérospatiale,automobile,aliment et emballage, biens de Consommation

Applications :Fixation et test, moulage par injection plastique

performance
safety
low-no-maintenance
interchangeable
Back to Top