Destaco’s 84A2-13 Series light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally.

Modèle: 84A2T130000000

Catégorie : PINCES

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Force de serrage (N) 475
Force de serrage (lbsf) 107
Alesage cylindre (mm) 25
Taille alimentation M5
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0
Configuration Moveable Lower Jaw
Type de produit Pince en tôle
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 45
Angle d'ouverture - mors inférieure (deg) 15
Poids (kg) 0,60
Poids (lb) 1,32
Description de la gamme de produit Sheet Metal Gripper
Fonction de produit Solutions de Pince
Famille de produit Pince Pour Atelier de Presse
Groupe de produit Pince Pour Atelier de Presse
Documentation
Télécharger la notice produit
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()