Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

Modèle: G120-08M-05-N-B

Catégorie : PINCES

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm

Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 56
Force de serrage (lbsf) 12
Course (mm) 5,0
Alesage cylindre (mm) 8
Alesage cylindre (in) 0.31
Vitesse de rotation (ms) 60
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Précision (+-mm) 0,080
Répétabilité (+-mm) 0,080
Type de produit Pinces parallèles
Direct Connect Oui
Detecteur en option Oui
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Poids (kg) 0,06
Poids (lb) 0,13
Description de la gamme de produit 2-Jaw Parallel Gripper
Fonction de produit Solutions de Pince
Famille de produit Robohand Pinces
Groupe de produit Solutions de Préhension OEM
Documentation
Télécharger la notice produit
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()