Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Serrages de maintien

Vertical_and_Horizontal_Hold_Down_Clamp_Group

SERRAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX DE MAINTIEN ET AVEC VERROUILLAGE OPTIONNEL ET/OU MODÈLES EN ACIER INOXYDABLE

Depuis 1936, lorsque la première sauterelle à serrage manuel a été conçue et fabriquée, Destaco a été un leader mondial des innovations et de technologie en matière de serrage. Destaco propose une large sélection de serrages de maintien qui s’étend des unités hautes performances aux modèles à profil bas pour les espaces réduits. Plusieurs serrages de maintien sont également disponibles en acier inoxydable. De nombreux modèles sont équipés de Destaco® Verrouillage Plus®, un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire au serrage pour garantir que le verrouillage est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire. La caractéristique la plus exceptionnelle des serrages de maintien horizontaux Destaco est leur conception à faible hauteur. Les serrages de maintien à poignée horizontaux sont fabriqués avec des barres de maintien en ""U"" et de nombreuses options de montage. Les serrages de maintien verticaux Destaco sont identifiables par leurs poignées verticales. Ces serrages sont fabriqués avec des capacités de maintien allant jusqu’à 5 000 lbf [22,25 kN].

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Applications : Soudage, assemblage, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
strength
safety
interchangeable
Back to Top