Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SERRAGES DE MAINTIEN VERTICALES ET HORIZONTALES

2002-U

SERRAGES MANUELS VERTICAUX AVEC RETENUE ET AVEC ESPACE POUR LES MAINS - SÉRIES 2002

Les serrages de maintien verticaux Destaco de la série 2002 offrent un grand espace pour une sécurité accrue, des coussinets renforcés aux points de pivotement clé et un contact de serrage quasi vertical. Ces serragess sont utilisés pour le contrôle des dispositifs, l’assemblage/les tests, l’usinage léger et le travail du bois.

click here to learn more about colored handles available for this series

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
strength
safety
interchangeable

Pince de maintien verticales

2010Vertical_Hold_Down_Clamp
Back to Top