Destaco’s 2010 Series vertical hold down clamps feature large hand clearance for improved safety, over two times the holding capacity of the 210 Series, and hardened bushings at key pivot points.

Serrages manuels verticaux avec capacité de préhension élevée - Série 2010

Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 2010 offrent un espace important pour une sécurité accrue, une capacité de préhension deux fois supérieure à celle de la série 210 et des coussinets renforcés aux points de pivotement clés. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger et le travail du bois.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()