Serrages de maintien

2013-UR

SERRAGES MANUELS HORIZONTAUX AVEC RETENUE ET À MÉCANISME DE VERROUILLAGE - SÉRIE 2013

Les serrages de maintien horizontaux de la série 2013 de Destaco se caractérisent par un meilleur dégagement des mains pour réduire les points de pincement, une capacité de pivotement de la poignée fixe pour une action en douceur, et une capacité de maintien presque deux fois supérieure à celle du modèle 213. Ces serrages sont utilisés dans le contrôle des dispositifs, l’assemblage/les tests, l’usinage léger, les systèmes de fermeture et le travail du bois.

click here to learn more about colored handles available for this series

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
strength
performance
Back to Top