Destaco’s 2027 Series horizontal hold down clamps feature increased hand clearance to reduce pinch points, fixed handle pivot capability for smooth action, and nearly two times the holding capacity of Model 227.

Serrages manuels horizontaux avec précharge réglable - Série 2027

Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 2027 offrent un espace important permettant de réduire les points de préhension, une capacité de pivotement de la poignée fixe pour des actions en douceur et une capacité de préhension presque deux fois supérieure à celle du modèle 227. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger, les systèmes de fermeture et le travail du bois.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()