Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SERRAGES DE MAINTIEN VERTICAUX ET HORIZONTAUX

207-UR

SERRAGES DE MAINTIEN MANUELS ET VERTICAUX AVEC RETENUE TOGGLE LOCKING- SÉRIE 207

Les serrages de maintien verticaux Destaco de la série 207 offrent la plus grande sélection d’options de bras/montage, des versions à profil bas avec poignée en T et sont également disponibles en acier inoxydable. Ces serrages sont utilisés pour le contrôle des dispositifs, l’assemblage/les tests, l’usinage léger et le travail du bois.

click here to learn more about colored handles available for this series

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
strength
safety
interchangeable
Back to Top