destacofullWidthHeight

SERRAGES DE MAINTIEN VERTICAUX ET HORIZONTAUX

210-U

SERRAGES DE MAINTIEN MANUELS, VERTICAUX AVEC SYSTEME DE VERROUILLAGE - SÉRIE 210

Les serrages de maintien verticaux de la série 210 de Destaco se caractérisent par les versions Destaco® système de verrouillage Plus, les adaptations pour les accessoires de broche M10 ou 3/8, et la disponibilité en acier inoxydable. Ces serrages sont utilisés dans le montage, les tests, l’usinage léger et le soudage léger.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
strength
safety
interchangeable
Back to Top