Destaco’s 229 Series vertical hold down clamps feature a cam action that holds workpieces of varying heights, and total clamping range of 8mm, and accommodates M12 or ½” accessories.

Serrages manuels verticaux à profil bas à came - Série 229

Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 229 sont dotées d’un mécanisme d’actionnement par came qui maintient les pièces de diverses tailles, offrent une plage de serrage totale de 8 mm et sont adaptées aux accessoires M12 or ½”. Ces pinces sont utilisées dans le montage/test, l’usinage léger et le soudage.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()