Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SERRAGES DE MAINTIEN VERTICAUX ET HORIZONTAUX

527

SERRAGES ROBUSTES VERTICAUX HAUTES PERFORMANCES AVEC RETENUE - SÉRIE 527

Les serrages de maintien verticaux de la série 527 de Destaco sont dotés de coussinets en acier trempé au niveau des points de pivotement, d’un levier actionné par le pouce sur palette pour une ouverture facile et d’une barre résistante modulable pour répondre à toutes les exigences de votre application. Ces serrages sont utilisés dans l’assemblage/les tests, l’usinage léger et le travail du bois.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
strength
safety
interchangeable
Back to Top