Low profile, stainless steel horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and U-bar.

Modèle: 225-UBSS

Catégorie : Serrages verticaux et horizontaux avec verrouillage optionnel et/ou modèles en acier inoxydable

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas

Configuration
Position de la poignée
Effort de maintien maximum (N) 2.670
Effort de maintien (lbsf) 600
Longueur Etrier (mm) 69,1
Longueur Etrier (in) 2,720
Hauteur sous étrier (mm) 45,7
Hauteur sous étrier (in) 1,800
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 92
Ouverture poignée (+10°) 70
Disponible Sur demande
Matériel standard Acier inoxydable
Toggle Lock plus Non
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Base droite
Style d'étrier Barre en U
poignée Horizontal
Service environnement Normal
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Excellent/Haut
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Cycle de travail 2
Type de produit Standard
Poids (kg) 0,25
Poids (lb) 0,55
Description de la gamme de produit Horizontal Clamp
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Famille de produit Bride de Serrage Manuel
Groupe de produit Serre Joint
Documentation
Télécharger la notice produit
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()