Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

Modèle: 722D40992-1

Catégorie : DISPOSITIFS DE SERRAGE HYDRAULIQUE

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Cylindre pour course rapide

Force de serrage Max (N) 61.600
Force de serrage Max (lbsf) 13.847
Pression Max (bar) 500
Pression Max (PSI) 7.250
Course (mm) 100,0
Course (in) 3,940
Type de produit Cylindre hydraulique creux - double action
Description de la gamme de produit Manual Power Source
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Famille de produit Dispositifs de Serrage Hydraulique
Groupe de produit Dispositifs de Serrage Hydraulique
Documentation
Télécharger la notice produit
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()