The single-action, spring-return hydraulic power cylinders are small pistons that can be used alone or combined.

Cylindres de puissance filetés hydrauliques pour applications de production - Série 010

Les cylindres de puissance hydraulique à retour à ressort et à action simple sont de petits pistons qui peuvent être employés seuls ou combinés. Ils offrent une force extraordinaire dans un petit boîtier facile à monter qui peut être utilisé de n’importe quelle manière et qui ne nécessite qu’un seul port d’entrée. Ils sont souvent regroupés par un collecteur commun pour fournir toute la force nécessaire à l’opération. Pour un volume d’huile relativement faible, ils fournissent une force exceptionnelle et constituent généralement le meilleur choix si les longueurs de course peuvent être réduites.

Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()