The Destaco Threaded Body Swing/Pull Clamps are available in both single-acting and double-acting versions.

Dispositifs de serrage à traction ou pivot hydraulique filetés - Série 030

Les dispositifs de serrage à traction ou pivot à corps fileté de Destaco sont disponibles en versions à action simple ou à action double. Ils intègrent la dernière technologie de serrage à pivot hydraulique. Le design de port haut permet un accès aisé aux raccords de plomberie. Elles sont disponibles avec une rotation à 90° à droite ou à gauche, ou avec une traction linéaire guidée. Le port d’aération sur modèles à action simple peut être remplacé par une tubulure pour une ventilation à distance. Les bras en option serrent fermement la bielle du piston pour réduire la fatigue et la déviation. Les bras peuvent être aisément modifiés ou remplacés par des bras personnalisés.

Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()