destacofullWidthHeight

SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE MAGASINS, ECT

031-Hydraulic-Stronghold-Group

BRAS DE SERRAGE HYDRAULIQUE SUR MESURE POUR BRIDES PIVOTANTES - SÉRIE 031

Les bras personnalisés, quelle que soit leur longueur, doivent être fixés à la bielle du piston des pinces à pivot/traction de la même manière que les bras Destaco, sinon un déclassement de la bride sera nécessaire. Dans les applications où aucune contrainte de flexion n’est transférée dans la bielle du piston (par exemple, poussée/traction des liaisons et équilibrage des doubles bras), ce détail de conception peut être omis. La capacité totale de la bride tournante est fournie dans ces applications (appelée capacité de « traction linéaire »).

Marchés : industriels

Vue de l'unité :
strength
performance
Back to Top