destacofullWidthHeight

SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE MAGASINS, ECT

039-air_hydraulic-booster

MULTIPLICATEURS DE PUISSANCE HYDRAULIQUE/PNEUMATIQUE POUR LIGNE DE PRODUCTION - SÉRIE 039

Le multiplicateur de puissance pneumatique/hydraulique Destaco convertit la pression d’air normale de la ligne de production en une puissance hydraulique à haute pression. Les deux modèles disponibles fournissent des déplacements d’huiles allant de 1 Cu In. à 4 Cu In. par course. Lorsque le système est rempli, le volume d’huile requis pour activer le cylindre ou le point de pression équivaut seulement au contenu cubique du déplacement du piston. Le petit booster, produisant 1 Cu In. d’huile utile par course, peut actionner 50 des minuscules points de pression 1/2-20 à une pleine course maxi. de 22, et ce même lorsque les courses sont réduites au minimum.

Marchés : industriels

Vue de l'unité :
strength
performance
Back to Top