The Destaco 70101 Series pressure converter takes compressed air from the mains and converts it into hydraulic high pressure.

Multiplicateur de pression air/huile - Série 70101

Le convertisseur de pression Destaco de la série 70101 récupère l’air comprimé des conduites principales et le transforme en haute pression hydraulique. Sans ces installations de conversion, de nombreux problèmes de serrage ne peuvent pas du tout être résolus ou alors à coûts élevés. Le grand réservoir d’huile alimente automatiquement le système en huile neuve, en fonction des besoins. Les pièces mobiles sont fabriquées à partir de matériaux protégés contre la corrosion. La course en retour est produite par la rentrée du ressort. Cela présente l’avantage d’une faible consommation d’air et d’un système à vanne unique.

Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()