These power clamps are used where a high clamping force is needed, combined with small clamp dimensions.

Serrages de puissance hydrauliques à double action - Série 7011-5

Ces puissants dispositifs de serrage sont utilisés lorsqu’une force de serrage élevée est nécessaire, combinée à des petites dimensions de serrage. Les pinces sont équipées de raccords d’huile doubles pour les procédures de serrage et d’ouverture. Cela facilite le raccordement des tuyaux lorsque les pinces sont disposées les unes à côté des autres. Si nécessaire, le corps du cylindre (après avoir retiré les vis de fixation) peut être pivoté à 90° par rapport à la pince. La force de serrage définie à 5 kN à une pression d’huile de 100 bar s’obtient uniquement dans les 4 derniers mm du mouvement du bras de serrage.

Industrie

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()