Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

Hydraulic power clamp, single and double action

SERRAGE DE PUISSANCE HYDRAULIQUES À ACTION SIMPLE - SÉRIE 7012-2

Ces serrages de puissance sont utilisés lorsqu’une force de serrage élevée est nécessaire, combinée à des petites dimensions de serrage. Les serrages sont équipés de raccords d’huile doubles pour les procédures de serrage et d’ouverture. Cela facilite le raccordement des tuyaux lorsque les serrages sont disposés les uns à côté des autres. Si nécessaire, le corps du cylindre (après avoir retiré les vis de fixation) peut être pivoté à 90° par rapport au serrage La force de serrage déclarée de 5 kN à une pression d’huile de 100 bar n’est atteinte que dans les 4 derniers mm de mouvement du bras de serrage. Le corps du cylindre peut être pivoté à 90° par rapport au serrage

Marchés : industriels

Vue de l'unité :
strength
performance
Back to Top