Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

Edge_Clamp

BRIDES DE SERRAGE HYDRAULIQUES AVEC TROU TRANSVERSAL - SÉRIE 733E

Les brides de serrage pour rebords sont principalement utilisées lorsque le serrage de la pièce « par le haut » est difficile, voire impossible. Sa conception de petites dimensions présente un avantage lorsque l’espace est limité. La bride est dotée de deux raccords hydrauliques. Les deux raccords sont reliés via un trou transversal. Cela permet de relier directement les pinces de serrage pour rebords lorsqu’il est nécessaire d’utiliser plusieurs pinces à la fois.

Marchés : Industriel

Vue de l'unité :
strength
performance
Back to Top