destacofullWidthHeight

OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

Crossbar Sample Example

OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

La série Accelerate® Destaco d’outillage de préhension modulaire légère est un préhenseur conçu pour vous aider à déplacer les pièces dans le contexte actuel d’automatisation rapide. Les préhensions modulaires Accelerate peuvent conférer un gain de vitesse à une ligne de production allant jusqu’à 30 % avec une réduction du poids allant jusqu’à 50 %, ce qui permet aux lignes de se déplacer plus vite sans appliquer une contrainte excessive sur l’équipement d’automatisation. Comme de nombreux opérateurs changent l’outillage des lignes automatisées manuellement, le poids léger des préhensions modulaires Accelerate améliore l’ergonomie, ce qui entraîne une meilleure sécurité des opérateurs.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

Applications : Emboutissage, moulage par injection plastique, haute température

Vue de l'unité :
lightweight
speed
safety
low-no-maintenance
Back to Top