OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Double_Blank_Detector_Mounts

SUPPORTS DÉTECTEURS DE VIDES DOUBLES POUR OUTILS LÉGERS

Les supports de détecteurs de tôle double permettent de détecter les tôles avec ±15° sans avoir besoin d’ajuster le robot, l’automatisation ni l’outillage. Les supports de détecteur de tôle double sont disponibles avec deux diamètres de filetage de capteur de 42 mm et 54 mm. Un support de détecteur double de 75 mm peut être commandé par le biais de notre équipe chargée des applications.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Marchés : automobilealiment et emballage,  biens de Consommation, industriel 

Applications : Emboutissage, moulage par injection plastique, haute température

Vue de l'unité :
lightweight
speed
safety
low-no-maintenance
Back to Top