Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

Modèle: CPI-SGM-ASSY-FRC-EL

Catégorie : PRÉHENSEURS "LIGHT WEIGHT TOOLING"

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.

Diametre tube (mm) 30
Diametre tube (in) 1.18
Option Air et elec (Air Ports) 4
Option Air et elec with
Type de produit Outil de presse
Taille tube 30 mm
Poids (kg) 3,86
Poids (lb) 8,50
Description de la gamme de produit Other End Effector
Fonction de produit Outillage Robotique
Famille de produit Préhenseurs
Groupe de produit Préhenseurs "Light Weight Tooling
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()