Destaco’s CPI-SGM-TH Series orientation station receivers and plates are ideal for nest stations between die operations.

Modèle: CPI-SGM-TH-USR-AL

Catégorie : PRÉHENSEURS "LIGHT WEIGHT TOOLING"

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Le logement et la plaque CPI-SGM-TH sont utilisés pour le montage de stations de dépose.

Matériel Aluminum
Charge statique max (Nm) 150
Charge statique max (ft lb) 111
Type de produit Récepteur de nid d'abeille
Poids (kg) 0,67
Poids (lb) 1,48
Description de la gamme de produit Other End Effector
Fonction de produit Robotic Tooling
Famille de produit End Effectors
Groupe de produit lightweight tooling
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()