INDEXEURS ROTATIFS PARALLÈLES AVEC BUTÉES COMPLÈTES OU PARTIELLES – SÉRIE P
Les séries P d’indexeurs parallèles de Camco sont idéales pour des applications à grande vitesse ou pour des applications de type actionnement telles que l’entraînement d’un convoyeur ou d’un attelage. Ces modèles sont dotés de cames conjuguées, trempées et rectifiées, de galets de came précontraints montés sur culasse et non réversibles pour une capacité et une vitesse élevées, ainsi que de roulements à rouleaux coniques précontraints pour une bonne rigidité et un fonctionnement sans jeu. Cette conception permet des arrêts complets ou partiels, des oscillations et des mouvements personnalisés complexes. De longues distances de transfert sont obtenues avec des liaisons simples.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, science de la vie