Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Indexeurs rotatifs mécaniques

RD Series

INDEXEURS ROTATIFS HAUTES PERFORMANCES AVEC GRANDE GAMME DE MOUVEMENTS – SÉRIE RD

Les séries RD d’indexeurs à cadran disposent d’une conception flexible et robuste avec des capacités de charge supérieures. Ces modèles présentent de courtes périodes de mouvement de l’arbre à cames en raison de la trop grande conception de la came à engrenage roulant et conviennent parfaitement aux applications de fonctionnement continu ou aux déplacements spéciaux, comme les mouvements d’oscillation. Ces séries d’indexeurs proposent également un montage universel comprenant une option de montage horizontal, idéale pour les applications de tourillon. Le trou traversant central en option facilite le passage des conduites électriques et pneumatiques ainsi que des liaisons mécaniques. Ces modèles sont également conçus avec un montant central stationnaire en option avec un trou traversant permettant le montage des plaques d’outillages supérieures

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballagebiens de Consommationscience de la vie

precision
strength
Back to Top