Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Indexeurs rotatifs mécaniques

RDM Series

INDEXEURS ROTATIFS À SORTIE DE BRIDE POUR APPLICATIONS ROTATIVES – SÉRIE RDM

La série RDM d’indexeurs de CAMCO est idéale pour les applications rotatives de cadran. Ces modèles présentent une grande surface de montage de la sortie, supportée par un roulement à 4 points de contact qui offre une capacité de poussée et de moment supérieure. Ces séries d’indexeurs offrent également une conception au profil bas, un large trou traversant central et un limiteur de couple de sortie en option.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballagebiens de Consommationscience de la vie

precision
strength
Back to Top