Designed for CNC machining applications, chip/dry particulate harsh environments, and non-synchronous jaw or fixed jaw clamp operations.

Pinces parallèles modulaires polyvalentes, avec détection multipostions - Série DPG

Conçues pour les applications d’usinage CNC, les environnements difficiles à particules en copeaux/sèches et les opérations de serrage à mors non synchrones ou fixes. Préhenseur modulaire robuste et polyvalent. Détection multipostions possible sur jusqu’à quatre emplacements. Pince avec protection pour éloigner les copeaux métalliques et autres particules. Une option d’assistance par ressort maintient la pince en cas de perte de pression. Fonctionnement synchrone ou non synchrone des mors. Plusieurs ports d’air assurent une interface collecteurs à l’aide de joints toriques. Chaque mors est doté de deux surfaces de montage des doigts.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Biens de Consommation

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()