destacofullWidthHeight

Préhenseurs parallèles

DPL Family

PINCES PARALLÈLES À COURSE LONGUE ET À FORCE DE PRÉHENSION ÉLEVÉE POUR LE TRANSFERT - SÉRIE DPL

Conçues pour les applications de conditionnement, le transfert, de préhension à doigts longs et la manipulation de pièces lourdes ou de grande taille. Pince de précision robuste à course longue et à force de préhension élevée, ainsi qu’un mécanisme à crémaillère et pignon avec des pistons à double action. La conception blindée permet de repousser les copeaux et autres particules. Fonctionnement synchrone ou non synchrone des mors. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression. Détection multi-positions sur un maximum de quatre emplacements

Marchés :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top