Designed for delicate part handling, low friction, low pressure applications, long finger gripping applications, and non-synchronous applications requiring independent jaw motion

Pinces parallèles de précision à doigts longs - Série DPP

Conçues pour la manipulation de pièces délicates, les applications à faible frottement, à faible pression, de préhension à doigts longs et non synchrones nécessitant un déplacement indépendant des mors. La série DPP de Destaco comprend la pince de précision maximale avec une excellente reproductibilité du positionnement des pièces. Aucun jeu latéral et un fonctionnement fluide grâce à la conception blindée de roulement à rouleaux Dual V. Option de fermeture assistée par ressort pour une force de serrage augmentée ou pour un maintien de la pince en cas de perte de pression. Plusieurs emplacements de ports d’air simplifient l’acheminement de la conduite d’air. Jusqu’à quatre emplacements possibles de détection des mors. Fonctionnement synchrone ou non synchrone des mors. Longue durée de vie grâce à une conception blindée. Trous de purge/d’évent pour les environnements propres et difficiles.

Aérospatiale, Automobile, Nourriture et emballage, Biens de Consommation

Loading products...
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()