destacofullWidthHeight

Préhenseurs parallèles

DPW Family

PINCES PARALLÈLES À DOIGTS LONGS POUR ENVIRONNEMENTS DIFFICILES - SÉRIE DPW

La série DPW de Destaco est conçue pour la préhension de pièces larges, les systèmes à portique, les environnements de préhension difficiles et les applications à doigts longs. Pince robuste de corps large avec support DIRECTCONNECT. La force de préhension varie de 222 N à 800 N et les courses de 19 mm à 63,5 mm. Mécanisme à pignon et crémaillère pour un fonctionnement en douceur. Ces mors sont bien soutenus pour saisir de grandes pièces larges. Plusieurs ports d’air aux endroits où les ports supérieurs peuvent être rassemblés. Joints racleurs pour les environnements difficiles. Fonctionnement non synchrone des mors optionnels.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top