Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Préhenseurs parallèles

PPC Family

PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS ET ROBUSTES À HAUT DEGRÉ DE REPRODUCTIBILITÉ - SÉRIE PPC

Conçu pour les applications d’alimentation de pièces, d’inspection optique de pièces par trou central, d’alimentation/éjection de pièces, de nettoyage de pièces et de présence de pièces. Pince robuste et polyvalente avec haut degré de répétabilité. Conception à trou traversant pour outillage tiers, imagerie, éjecteurs de pièces, tuyaux et détection. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression. La force de préhension varie de 1 474 N à 4 332 N avec une répétabilité de +/-0,02 mm.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top