destacofullWidthHeight

Préhenseurs parallèles

REP3 Family

PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS POUR APPLICATIONS PICK-AND-PLACE ET D'ALIMENTATION DE PIÈCES - SÉRIE REP-3

Conçues pour les exigences de long cycle de vie, les environnements à fortes vibrations, les applications de transfert et d’alimentation des pièces. Pince robuste et polyvalente avec haut degré de répétabilité. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression. Utilise des capteurs inductifs ou magnétorésistifs pour détecter la position des mors. La force de préhension varie de 7 71 N à 2 235 N. Ports de purge et d’évent pour les environnements difficiles et propres. Répétabilité de +/-0,02 mm.

Marchés :Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top