Préhenseurs parallèles

RP Family

PINCES PARALLÈLES SCELLÉS POUR APPLICATIONS D'ASSEMBLAGE AUTOMOBILE - SÉRIE RP-11-19

Conçues pour les applications de presse de pièces en ligne, les applications pick-and-place de machines OEM et les applications de conditionnement. Pince de conception étanche robuste et largement employée pour l’assemblage de produits automobiles. Conception à double verrouillage pour les applications à fort impact. Partie inférieure en acier renforcé pour les applications de presse de pièces. Détection inductive de l’emplacement des mors. La force de préhension varie de 178 N [40 lbs] à 2 669N [600 lbs] et la course de 6,4 mm [0,25 po] à 50,8 mm [2,00 po].

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top