destacofullWidthHeight

Préhenseurs parallèles

RPB Family

PINCES PARALLÈLES - RPB

La série RPB de Destaco est une famille de pinces parallèles à 2 mors, très résistantes, qui se caractérisent par une grande précision, une étanchéité, une faible friction, une force de préhension de 2 669 N, une conception à crémaillère pour une grande répétabilité, et des orifices de purge pour un fonctionnement en douceur dans des environnements difficiles. Ces préhenseurs à roulements à rouleaux et à grande course sont parfaitement adaptés aux applications de fonderie qui utilisent des systèmes de portique pour la manutention de pièces lourdes.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

Vue de l'unité :
safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top